Jak chladicí jednotky Blue e+ S trvale snižují vaše uhlíkové emise?
- Protože Blue e+ je’s nejúčinnější chladicí jednotka na světě díky průměrné úspoře energie 75 %.
- Nová chladicí jednotka Blue e+ S s chladicím výkonem 750 W nyní doplňuje produktovou rodinu (300 - 1000 W) a kombinuje všechny výhody inovativní technologie a její nové chladivo snižuje hodnotu potenciálu globálního oteplování (GWP) o 56 %.
- Jednotky Blue e+ zaručují delší životnost instalovaných komponent, globální použitelnost a možnosti Průmyslu 4.0.
- Zjistěte více o technologi Blue e+ technology.
Objevte inovativní řešení dostupná s technologií Blue e+ S.
Nechte se inspirovat novými chladicími jednotkami “Blue e+ S“ v nižších výkonových kategoriích 300 – 1000 W se zcela novým designem a rozšířenými chytrými funkcemi.
Podpořte udržitelnost s Rittalem.
Udržitelnost je zásadní – chladicí jednotky Blue e+ S pomáhají chránit životní prostředí a zároveň šetřit vaše peníze.
- Vysoká energetická účinnost: Hybridní technologie zaručuje průměrnou úsporu energie 75 %
- Udržitelné využívání zdrojů: Komponenty s řízenou rychlostí zajišťují optimální, cílené chlazení, které pomáhá prodloužit životnost součástí v rozváděči.
- Šetrnější k životnímu prostředí: Chladivo R-513A má o 56 % nižší hodnotu GWP
Buďte rychlejší s Rittalem:
Čas je kritickou proměnnou pro každou společnost – chladicí jednotky Blue e+ S mohou ušetřit čas při projektování, plánování, objednávání a manipulaci.
Větší flexibilita na každé úrovni:
- Flexibilnější inženýrství, protože všechna data jsou dostupná na datovém portálu Eplan.
- Flexibilnější plánování a objednávání díky konfiguraci rozváděče a chlazení v RiPanel.
- Flexibilnější manipulace, protože sériové číslo je vytištěno na obalu, takže pro zjištění sériového čísla již není nutné produkt rozbalovat.
- Flexibilnější výpočet požadované klimatizace se programem Therm.
- Flexibilnější s globální použitelností a jedinečnými vícenapěťovými možnostmi a schváleními pro jednotlivé země (CUL Listed, cULus FTTA, CE & EAC).
Navrhujte s Rittalem procesy odolné proti selhání:
V každé fázi hodnotového řetězce je klíčová spolehlivost. Chladicí jednotky Blue e+ S nabízejí maximální spolehlivost, nižší nároky na údržbu a rychlou použitelnost.
- Větší spolehlivost: Integrované odpařování kondenzátu jako standard u chladicích jednotek od výkonu 300 W výše.
- Vylepšená bezpečnost proti selhání: Vyhněte se prostojům výroby díky okamžité identifikaci stavu zařízení pomocí optických vláken LED, a to i na dálku (žlutá = nekritická chyba; červená = závažná chyba). li>
- Větší ochrana před vnějšími vlivy: Nanesené pěnové těsnění zaručuje vysoký stupeň krytí IP 55.
- Větší jistota plánování: Spolehlivá dostupnost a krátké dodací lhůty pro produkty a náhradní díly po celém světě (sériově vyráběné díly).
- Vylepšená spolehlivost: Bezpečné použití v teplotním rozsahu od -20 do +60 °C.
Snižte své pracovní zatížení se společností Rittal.
Zaměřte se na to, co je skutečně důležité – S chladicími jednotkami Blue e+ S je plánování, provoz a montáž jednodušší.
- Snadné ovládání: Intuitivní ovládání prostřednictvím chytrých rozhraní (NFC pro aplikaci, připojení USB pro aktualizace softwaru a služeb, displej)
- Snadná údržba: Usnadněte si údržbu díky snadnému přístupu pro servis a snadnou výměnu dílů.
- Snadné plánování: Zjednodušené plánování díky jednotným pravoúhlým montážním výřezům pro všechny typy instalací (vnější nebo vnitřní montáž)
- Snadný návrh: Optimální parametrizace a výběr pomocí užitečných nástrojů, jako je náš Software Therm, Scan & Servisní aplikace a Quick Finder
- Snadná montáž: Optimalizovaná manipulace a časově úsporná montáž s našimi praktickými nástroji
Rittal vám pomáhá vytvářet hodnotu pomocí digitálních řešení
Přidejte hodnotu holistickým myšlením – chladicí jednotky Blue e+ S pomáhají vašim procesům běžet ještě plynuleji pomocí chytrých aplikací a služeb.
Scan & Servisní aplikace
Připojte svůj chytrý telefon k chladicí jednotce přes NFC a přenášejte data a parametry zařízení nebo naskenujte QR kód, abyste na první pohled viděli všechny relevantní informace o produktu:
- Rychlá parametrizace a uvedení vašich chladicích jednotek do provozu
- Časově efektivní práce s funkcí Fast-Copy (kopírování nastavení 1:1 do jiných chladicích jednotek)
- Příprava a odeslání servisních zpráv
- Vytvářejte a posílejte seznamy potřebného příslušenství a náhradních dílů
- Přehled všech informací o produktu na první pohled
- Správa naskenovaných produktů
Zjistěte více v těchto výukových videích:
Rittal vám pomůže usnadnit práci.
Zaměřte se na to, co je skutečně důležité – Zaměřte se na to podstatné – pomocí aplikace Rittal Scan & Service můžete kdykoli získat všechna data v plném rozsahu a optimalizovat procesy podle svých potřeb.
Vaše výhody:
- Zjednodušený proces odeslání díky sériovému číslu na obalu
- Datum výroby vytištěné ve formátu MMRRRR
- Ušetříte čas, protože balení a vybalování již není nutné
- Přímý přístup ke všem datům produktů prostřednictvím aplikace Rittal Scan & Service
- Rychlá a úplná dostupnost všech dat – rychlé zpracování a optimální dostupnost dat
Rittal vám pomáhá vytvářet přidanou hodnotu pomocí digitálních řešení.
Vytvářejte přidanou hodnotu holistickým myšlením – Chladicí zařízení Blue e+ S poskytují chytré aplikace & Služby pro ještě plynulejší procesy.
Vaše výhody:
- Rychlý kontakt přes aplikaci Rittal Scan & Service
- Přímý přístup k chybovým zprávám
- Služba Rittal zajišťuje jednoduché a cílené odstraňování problémů
- Prodloužení záruky
- Zajištěna životnost a spolehlivost chladicích zařízení
Rittal vám pomůže zajistit bezpečnost vašich procesů.
Bezpečnost je klíčovým faktorem v celkovém procesu vytváření hodnoty – Chladicí zařízení Blue e+ S jsou extrémně spolehlivá, vyžadují méně údržby a jsou rychle připravena k použití.
Vaše výhody:
- Jednoduché, uživatelsky přívětivé ovládání
- Přenos nastavení zařízení na jiná chladicí zařízení pomocí funkce rychlého kopírování
- Ušetřete čas přenosem nastavení do více zařízení
Rittal vám pomůže být rychlejší.
Čas je kritickou obchodní proměnnou – Chladicí jednotky Blue e+ S šetří čas při projektování, plánování, objednávání a manipulaci.
Vaše výhody:
- Rychlá a snadná montáž bez návodu
- Snížení doby montáže díky pěnovému těsnění
- Bezpečná montáž jednou osobou díky upevňovací pomůcce
Rittal vám pomáhá jednat udržitelněji.
Udržitelné jednání je nevyhnutelné.
Vaše výhody:
- Rychlé řešení problémů v případě údržby
- Přímá dokumentace údržby
- Snadná výměna filtrační vložky
- Úspora času
- Vyhněte se výpadkům
Zažijte Blue e+ S v akci
Navštivte nás na veletrhu a zjistěte více o nejúčinnější klimatizační jednotce na světě!
| Datum | Výstava | Místo |
|---|---|---|
| 06. – 09.09.22 | SMM | Hamburg, D |
| 27. – 30.09.22 | Wind Energy | Hamburg, D |
| 08. – 10.11.22 | SPS | Nürnberg, D |
Zde naleznete nápovědu.
Máte nějaké otázky? Napište nám. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy týkající se technologie chlazení Blue e+ S a Blue e+.